Publiko produktet
Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Özellikler
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.minivac
  • Ürün ailesiMedical pipeline system
  • Ürün grubuVaccum pump
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)660
  • Genişlik (mm)860
  • Derinlik (mm)1265
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)220
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
  • UNSPSC adıGas regulators
  • UNSPSC kodu40142201
  • Uniclass 2015 koduCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas distribution complexes
  • OmniClass numarası23-25 33 00
  • OmniClass başlığıMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II koduD3040
  • CSI UniFormat II başlığıDistribution Systems

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa