Publiko produktet
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Özellikler
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.receiver
    • Ürün ailesiMedical pipeline system
    • Ürün grubuAir compressor
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2305
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)1200
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)284
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiTıbbi - All
    • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
    • UNSPSC adıGas regulators
    • UNSPSC kodu40142201
    • Uniclass 2015 koduCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıGas distribution complexes
    • OmniClass numarası23-25 33 00
    • OmniClass başlığıMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II koduD3040
    • CSI UniFormat II başlığıDistribution Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İspanya