Publiko produktet
Vacuum pump

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
Özellikler
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vaccumpump
  • Ürün ailesiMedical pipeline system
  • Ürün grubuVaccum pump
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2090
  • Genişlik (mm)795
  • Derinlik (mm)1745
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)833
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
  • UNSPSC adıGas regulators
  • UNSPSC kodu40142201
  • Uniclass 2015 koduCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıGas distribution complexes
  • OmniClass numarası23-25 33 00
  • OmniClass başlığıMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II koduD3040
  • CSI UniFormat II başlığıDistribution Systems

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa