Publiko produktet
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4 / 5 yıldız4.4(14 incelemeler)
    The vessel is constituted by an inner container, where the cryogenic fluid is in liquid state, built in stainless steel, with resilient and austenitic materials, resistant to the lowest operating temperature (-196ºC), and a carbon steel shell that it supports an external pressure of 1 bar. The thermal insulation is carried out with filling of the chamber between the two tanks with insulating material and a high vacuum, it also includes absorbent material for greater stability of the vacuum, the effective thermal insulation minimizes product losses and allows a long storage at low temperature for these liquefied gases.
    Özellikler
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vessel
    • Ürün ailesiMedical pipeline system
    • Ürün grubuVessel
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)11760
    • Genişlik (mm)2840
    • Derinlik (mm)2840
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)50790
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiTıbbi - All
    • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
    • UNSPSC adıGas regulators
    • UNSPSC kodu40142201
    • Uniclass 2015 koduCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıGas distribution complexes
    • OmniClass numarası23-25 33 00
    • OmniClass başlığıMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II koduD3040
    • CSI UniFormat II başlığıDistribution Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İspanya