Publiko produktet
Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Device to manage and integrate units in KNX TP-1 control systems. Externally powered by the indoor unit. Features: • Control of the parameters of the unit. • KNX Control. • KNX standard data. • 3 digital configurable inputs. • Easily configurable from ETS. • Communication errors detection. For further information about our products, go to airzonecontrol.com

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aidoo-knx-controller
  • Ürün ailesiAZControl
  • Ürün grubuAirzone Control
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-12-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)92
  • Derinlik (mm)29
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)0.13
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • IFC sınıflandırmasıKontrolör
  • ETIM KoduEC010216
  • ETIM AdıFixed-application controller
  • Uniclass 2015 koduSs_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass numarası23-27 15 23
  • OmniClass başlığıHVAC Controls

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika