Publiko produktet
Linear diffuser air supply  _DFLI 500 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 500 mm

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
DFLI long-range linear diffuser with 1-to-4 slot output, which facilitates airflow supply in two directions via mobile slats. Designed for installation in a ceiling. It is fixed by means of the assembly bridge or plenum. At least one of these accessories is required. Lenght 500 mm
Özellikler
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AirQ_DFLI_PX500
  • Ürün ailesiNon MotAirDiffusion
  • Ürün grubuAir diffusor
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDağıtım Kontrol Elemanı
  • ETIM KoduEC010630
  • ETIM AdıSlot diffuser
  • UNSPSC adıAir diffusers
  • UNSPSC kodu40101505
  • Uniclass 2015 koduSs_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment