Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
aitokivi/products/bcd666a3-3495-4ccf-a0e6-57539c24572e
Ev
Kategoriler
Duvarlar
Kaplama
Facade Stones - White Quartzite
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Aitokivi
Takip et
Facade Stones - White Quartzite
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
wq
Ürün ailesi
Facade stones
Ürün grubu
White Quartzite
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-11-21
Baskı numarası
2
Yükseklik (mm)
150
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
25
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.aitokivi.com/aitokivi_verhoilukivet.html
Kurulum talimatları
http://www.rakennustieto.fi/Downloads/Tarviketieto/pdf/38138.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Taş
İkincil malzeme
Taş
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Duvarlar - Kaplama
IFC sınıflandırması
Duvar
UNSPSC adı
Wallplates
UNSPSC kodu
39121704
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Finlandiya
Benzer ürünler
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
İndir
James Hardie USA
Hardie® Trim Batten Boards
İndir
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
İndir
Buechel Stone
Ashlar Wall Cladding
İndir
Sto Corp (US)
StoTherm® ci
2.5
(
6
)
İndir
Buechel Stone
Ledgestone Wall Cladding
İndir