Publiko produktet
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
    AJ Products

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 / 5 yıldız3.8(13 incelemeler)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Özellikler
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2-seater-TRENDY
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)680
    • Genişlik (mm)2100
    • Derinlik (mm)570
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)50
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas