Publiko produktet
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm
AJ Products

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

  • Perfect for the bookshelf FLEXUS
  • Use independently or in the shelving unit
  • Easy to move where needed

    A practical insert with big drawers that have subtle grey handles. All drawers are equipped with metal runners.
Özellikler
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)375
  • Genişlik (mm)720
  • Derinlik (mm)410
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)24.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrawer units