Publiko produktet
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
    AJ Products
    Arşivlendi

    Armchair LABYRINT

    • Removable covers
    • Classic design
    • Solid wooden legs

      Classic armchair with removable covers, extended zippers and wooden legs.
    Özellikler
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 510 mm
      • Width: 770 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 75000 Md
      • Stand colour: Beech
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 1
      • Washable: 60°
      • Weight: 30.94 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Armchair-LABYRINT
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)720
    • Genişlik (mm)770
    • Derinlik (mm)510
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)30.94
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas