Publiko produktet
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
    AJ Products

    Armchair ROXY

    4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Armchair with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Özellikler
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Armchair-ROXY
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)890
    • Derinlik (mm)800
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)34
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas