Publiko produktet
Baltimore Bar stool
AJ Products
Arşivlendi

Baltimore Bar stool

4.3 / 5 yıldız4.3(17 incelemeler)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Özellikler
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Baltimore-Bar-Stool
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuChairs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)830
  • Genişlik (mm)340
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeDeri
  • Ağırlık net (Kg)7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 açıklamasıStools