Publiko produktet
Birmingham
Birmingham
Birmingham
    AJ Products

    Birmingham

    Functional and comfortable office chair with a moulded seat and back that makes your workday more pleasant. It has a synchronous mechanism that can be adjusted to body weight and a seat that is adjustable in both depth and angle for improved comfort.
    Özellikler
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Birmingham-office-chair
    • Ürün ailesiOffice Chairs
    • Ürün grubuOffice chairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1050
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)450
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)16.65
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 açıklamasıOffice chairs

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa