Publiko produktet
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9 / 5 yıldız3.9(14 incelemeler)
  • Affordable
  • Suitable for many different settings
  • Simple classic design

    Classic bookcase. Perfect for offices, archives and storage areas
Özellikler
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Bookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2000
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)310
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)42
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa