Publiko produktet
Bookcase THEO 1000x450x1250mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Özellikler
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Bookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1250
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)450
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)29
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units