Publiko produktet
Bookcase THEO 1000x580x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x580x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 4 movable shelves

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Özellikler
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:50 kg

    Approvals:Möbelfakta

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Bookcase-THEO-1000x580x2100mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2100
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)580
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)50
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelf and racking units