Publiko produktet
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Özellikler
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Break-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Ürün ailesiLounge and hallway
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)520
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)1100
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)23
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables