Publiko produktet
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7 / 5 yıldız4.7(10 incelemeler)
  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Özellikler
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1325
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)415
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrawer units