Publiko produktet
Canteen table SANNA 1200x800x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

Özellikler
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Canteen-table-SANNA-1200x800mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)1200
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)24.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDining Tables and Chairs