Publiko produktet
Canteen table SANNA 900mm
AJ Products

Canteen table SANNA 900mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Özellikler
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Canteen-table-SANNA-900mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)900
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)17
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDining Tables and Chairs