Publiko produktet
Chicago
AJ Products
Arşivlendi

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Özellikler
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Chicago-Stacking-Chair
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuChairs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)930
  • Genişlik (mm)445
  • Derinlik (mm)400
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeDeri
  • Ağırlık net (Kg)6.28
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches