Publiko produktet
Children's chair Dante 370mm
AJ Products

Children's chair Dante 370mm

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
  • Stackable
  • Rounded edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Özellikler
  • Seat height:370 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Childrens-chair-Dante-370mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSeating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)370
  • Genişlik (mm)280
  • Derinlik (mm)305
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)2.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa