Publiko produktet
Children´s chair TESSA 360mm
AJ Products

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Özellikler
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Childrens-chair-TESSA-360mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSeating
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)320
  • Derinlik (mm)330
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)3.95
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches