Publiko produktet
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Özellikler
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuCloakroom
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1675
  • Genişlik (mm)1358
  • Derinlik (mm)450
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units
  • OmniClass numarası23-21 15 21
  • OmniClass başlığıCloakroom Units