Publiko produktet
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    Özellikler
    • Height:1430 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:40 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Cloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-4-section
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1430
    • Genişlik (mm)1090
    • Derinlik (mm)450
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)40
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units
    • OmniClass numarası23-21 15 21
    • OmniClass başlığıCloakroom Units