Publiko produktet
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
    AJ Products

    Club sofa CLOSE 2-seater

    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish armchair with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The armchair offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Özellikler
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:960 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1290mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Durability:100000 Md
      • Weight:27kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Club-sofa-CLOSE-2-seater
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)770
    • Genişlik (mm)1290
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas