Publiko produktet
Coffe table CROSBY 700x700x500mm
AJ Products

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Özellikler
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Coffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Ürün ailesiLounge and hallway
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)20.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables