Publiko produktet
Coffe table HOLLY 800x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 800x500mm

  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Özellikler
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 800 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 15 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Coffe-Table-HOLLY-800x500mm
  • Ürün ailesiLounge and hallway
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)800
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables