Publiko produktet
Coffe table MONTY 700mm
AJ Products

Coffe table MONTY 700mm

  • Stable pedestal
  • Tough laminate top
  • Range of colour combinations

    Small coffee table. The table has a round, durable and easy-to-clean top and a stable pedestal with a large, round base.
Özellikler
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Coffe-Table-MONTY-700mm
  • Ürün ailesiLounge and hallway
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)700
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)20.45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables