Publiko produktet
Coffee table IRIS 500x460mm
AJ Products

Coffee table IRIS 500x460mm

4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Özellikler
    • Height: 460 mm
    • Diameter: 500 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 6.8 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Coffee-table-IRIS-500x460mm
  • Ürün ailesiLounge and hallway
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)460
  • Genişlik (mm)500
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)6.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables