Publiko produktet
Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 6 Doors
Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 6 Doors
Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 6 Doors
Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 6 Doors
Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 6 Doors
Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 6 Doors
    AJ Products

    Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 6 Doors

    Ventilation holes High quality Durable Personal-effects locker with reinforced doors and rubber dampers. Ventilation holes in the top and bottom
    Özellikler
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Compartment-Locker-Classic-300-1-Section-6-Doors
    • Ürün ailesiClothing Locker
    • Ürün grubuLockers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-14
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)550
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
    • OmniClass numarası23-21 15 15
    • OmniClass başlığıClothing Lockers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings