Publiko produktet
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
    AJ Products

    Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors

    For efficient storage Convex, metallic-lacquered doors Ventilation holes in the top and bottom. Each compartment has a door stop and a door tray
    Özellikler
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Compartment-Locker-Curve-1200-4-Sections-16-Doors
    • Ürün ailesiClothing Locker
    • Ürün grubuLockers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-31
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)550
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)92
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
    • OmniClass numarası23-21 15 15
    • OmniClass başlığıClothing Lockers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings