Publiko produktet
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm
AJ Products

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

  • Including coat rail and hooks
  • Cylinder lock
  • Complete unit

    Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
Özellikler
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Compartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • Ürün ailesiClothing Locker
  • Ürün grubuLockers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1800
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)500
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)56.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
  • OmniClass numarası23-19 13 00
  • OmniClass başlığıLockers