Publiko produktet
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm
    AJ Products

    Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Özellikler
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:600mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:17kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Conference-table-CLAIRE-1200x600x720mm
    • Ürün ailesiLunch and conference
    • Ürün grubuTables
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)720
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)1200
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables