Publiko produktet
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

Özellikler
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Conference-table-NOMAD
  • Ürün ailesiDesk
  • Ürün grubuOffice Desk
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)2400
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)64.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables