Publiko produktet
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
    AJ Products

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    Özellikler
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Ürün ailesiSchool desk
    • Ürün grubuDesk
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-12
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)700
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)21.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıClassroom desks and tables