Publiko produktet
Desk BORAS rectangular 1200x600x900
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Özellikler
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Desk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuTables
  • Yayınlanma tarihi2021-09-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)600
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)24.34
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops