Publiko produktet
Desk BORAS rectangular 1600x700x600
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Özellikler
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Desk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)700
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)20.57
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops