Publiko produktet
Desk BORAS trapets 1600x800x720
Desk BORAS trapets 1600x800x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1600x800x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The table has adjustable feet that allow it to be adapted to uneven surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Özellikler
    • Length:1600 mm

      Height:720 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:16 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-BORAS-trapets-1600x800x720
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuTables
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)720
    • Genişlik (mm)1600
    • Derinlik (mm)800
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops