Publiko produktet
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    AJ Products
    Arşivlendi

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Özellikler
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuModulus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)1200
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)23.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops