Publiko produktet
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    Arşivlendi

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Özellikler
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuModulus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)1600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)38.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops