Publiko produktet
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
    AJ Products
    Arşivlendi

    Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a curved desk top. T-frame with anti-collision feature that protects against crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Özellikler
    • Length:2000mm

      Height:640-1290mm

      Width:1200 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:63,6 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-MODULUS-2000x1200-Ergonomic-T-Frame
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuModulus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)2000
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)63.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops