Publiko produktet
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
    AJ Products
    Arşivlendi

    Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column

    • Electrically height-adjustable
    • Ideal for small spaces
    • Attractive, hard-wearing laminate top

    Compact, stylish sit-stand desk with a pedestal base, ideal for areas where space is limited, such as home offices, or for busy offices where smaller, more flexible workstations are needed.

    Özellikler
    • Length:800 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1200 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:60 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:1

      Weight:36,23 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-MODULUS-800x600-Adjustable-legs-Single-column
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuModulus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)800
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)36.23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduAc_20_15_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesk-based office tasks