Publiko produktet
Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs
    AJ Products
    Arşivlendi

    Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Özellikler
    • Length:1600 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:55 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-MODULUS-SMART-1600x800-Adjustable-legs
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuDesk - Modulus Smart
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)640
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)1600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriSlovakya
    • Ağırlık net (Kg)55
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops