Publiko produktet
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm
AJ Products

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Özellikler
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Desk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)800
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)42
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrawer units