Publiko produktet
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
    AJ Products

    Desk screen SPLIT 400x600mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Provides privacy
    • Semi sound absorbent

    Slimline desk screen that is elegant yet unobtrusive. The screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The screen and brackets are made of recyclable materials.

    Özellikler
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-screen-SPLIT-400x600mm
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuAcoustics
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)12
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePET
    • Ağırlık net (Kg)1.08
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustics and noise transfer surveying