Publiko produktet
Desk screen ZONE 650x1600x30mm
Desk screen ZONE 650x1600x30mm
    AJ Products

    Desk screen ZONE 650x1600x30mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. fittings
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish desk screens created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. Comes complete including fittings for easy mounting on the desk top.

    Özellikler
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Desk-screen-ZONE-650x1600x30mm
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuAcoustics
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)650
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)30
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)4.75
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustics and noise transfer surveying