Publiko produktet
Drawer unit THEO 5 drawers
AJ Products

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 / 5 yıldız3.3(7 incelemeler)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Özellikler
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Drawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)470
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)30
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units