Publiko produktet
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
    AJ Products

    Flip chart stand LUCIE

    3.5 / 5 yıldız3.5(8 incelemeler)
    • Magnetic whiteboard
    • Flexible and adjustable
    • Includes pen shelf

    Functional magnetic flipchart easel that you can also use as a whiteboard. It offers flexibility thanks to an adjustable flipchart holder and adjustable legs. A handy pen shelf for your whiteboard pens is included.

    Özellikler
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Flip-chart-LUCIE
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuAcoustics
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)700
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMelamin
    • Ağırlık net (Kg)8.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduZz_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıPresentation

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    Benzer ürünler