Publiko produktet
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    AJ Products
    Arşivlendi

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Özellikler
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Floor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuAcoustics
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1700
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)65
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeDışbudak
    • İkincil malzemeElyaf keçe
    • Ağırlık net (Kg)20.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Screens
    • OmniClass numarası23-19 25 13 15
    • OmniClass başlığıScreens